Artículos 3

ADP
MB
Óptica
Peso [g]
Grado de emisión
Termopar externo
Margen de error [°C]
Escala [°C]
Señalización de la zona de medición
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Detalles

Descripción del producto

  • Medición rápida sin contacto
  • Señalización por láser de la zona de medición
  • Indicación de valores mínimos y máximos
  • La sonda externa MTM 5010 puede conectarse a T2 y T4
  • Idóneo para piezas de plástico
  • Alarma visual y acústica cuando se superan los valores límite

Incluye:

  • Pila rectangular de 9 V y certificado del fabricante incluidos
  • Protocolo de calibración

Aplicación

  • El MTM 1100 es un termómetro infrarrojo de uso universal diseñado para medir sin contacto la temperatura de las superficies en artesanía e industria. Gracias al nuevo procesador y, por tanto, a una mejor resolución, ahora es posible realizar mediciones aún más precisas. Ahora se puede medir la temperatura con una precisión de 0,1 °C. La función mín./máx. permite visualizar y comprobar aún mejor los valores límite de la última medición.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.