Izdelek 3

ADP
MB
Optika
Navoj [g]
Vrednost emisij
zunanje tipalo
Območje napake [°C]
Merilno območje [°C]
Označevanje merilnih mest
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Hitra, brezkontaktna meritev
  • Označitev merilne točke z laserjem
  • Prikaz Min-/Max- vrednosti
  • Zunanje tipalo MTM 5010 lahko priključite na T2 in T4
  • Optimalno za plastične dele
  • Vizualni in zvočni alarm ob prekoračitvi mejnih vrednosti

Obseg dobave

  • Dobava skupaj certifikatom o kalibraciji in baterijo (9V blok)
  • Protokol kalibracije

Uporaba

  • Infrardeči merilnik temperature MTM 1100 je univerzalno uporaben infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje površinskih temperatur v delavnici in industriji. Zaradi novega procesorja in posledično izboljšane ločljivosti so zdaj mogoče še natančnejše meritve. Temperaturo lahko zdaj izmerite z natančnostjo 0,1 °C. Funkcija min/maks omogoča še boljši prikaz in preverjanje mejnih vrednosti zadnje meritve.