Stavka 3

ADP
MB
Optika
Tež. [g]
Nivo emisije
Eksterna sonda
Granica za grešku [°C]
Skala [°C]
Oznaka mernog mesta
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Detalji

Opis proizvoda

  • Brzo bezkontaktno merenje
  • Laserska oznaka mernih oznaka
  • Prikaz min/max vrednosti
  • Eksterni punjač MTM 5010 se može priključiti kod T2 i T4
  • Optimalan za plastične delove
  • Optički i akustički alarm u slučaju prekoračenja graničnih vrednosti

Uključeno u isporuci

  • Isporuka uključuje ispitni sertifikat, bateriju (9V)
  • Zapisnik o kalibraciji

Primena

  • Infracrveni uređaj za merenje temperature MTM 1100 je univerzalno primenjivi infracrveni termometar za beskontaktno merenje temperatura površina u zanatstvu i industriji. Zahvaljujući novom procesoru, a time i boljom rezolucijom, sada su moguća još preciznija merenja. Temperatura se može meriti do tačnosti od 0,1 °C. Pomoću funkcije za minimum i maksimum mogu se pokazati granične vrednosti poslednjeg merenja i tako se još bolje kontrolisati.