Артикул 3

ADP
MB
Оптика
тегло [g]
Коефициент на излъчване
Външен сензор
Допустима граница на грешката [°C]
Скала [°C]
Маркиране на измерваната част
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Детайли

Описание на продукта

  • Бързо, безконтактно измерване
  • Маркиране на измерената част посредством лазер
  • Индикатор за минимални/максимални стойности
  • Външният сензор MTM 5010 може да бъде включен към T2 и T4
  • Оптимално за пластмасови части
  • Оптична и акустична аларма при преминаване на границата

Доставката включва

  • Предоставя се заедно със сертификат за инспекция и батерия (9V Block)
  • Протокол за калибриране

Приложение

  • Инфрачервена светлина-измервателен уред за температура MTM 1100 е един универсално приложим инфрачервен-термометър за безконтактно измерване на повърхностните температури в работилницата и индустрията. Благодарение на новият процесор и с по-добрата резолюция са възможни едни високо прецизни измервания. Температурата може да се записва с точност до 0,1 °C. Функцията min./max. позволява граничните стойности на последното измерване да бъдат показани и контролирани още по-добре.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.