Artikkelit 3

ADP
MB
Optiikka
Paino [g]
Emissiokyky
ulkoinen anturi
Virheraja [°C]
Asteikko [°C]
Mittauspisteen merkintä
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Nopea, kosketukseton mittaus
  • Mittausjälkimerkkaus laserin avulla
  • MIN/MAX arvojen tallennus
  • Ulkoinen anturi MTM 5010 voidaan kytkeä T2:een ja T4:ään
  • Sopii muoviosille
  • Visuaalinen ja akustinen hälytys, kun raja-arvot ylittyvät

Toimitussisältö

  • Toimitus sisältää työsertifikaatin, paristo (9V)
  • Kalibrointipöytäkirja

Käyttö

  • Infrapunalämpömittari MTM 1100 on yleiskäyttöinen infrapunalämpömittari kosketuksettomaan pintalämpötilojen mittaamiseen käsityöammateissa ja teollisuudessa. Uuden prosessorin ja siten paremman resoluution ansiosta entistä tarkemmat mittaukset ovat nyt mahdollisia. Lämpötila voidaan nyt mitata 0,1 °C:n tarkkuudella. Min./Maks.-toiminto mahdollistaa viimeisen mittauksen raja-arvojen näyttämisen ja entistä paremman hallinnan.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.