Artykuły 3

ADP
MB
Optyka
Waga [g]
Stopień emisji
Czujnik zewnętrzny
margines błędu [°C]
Skalowanie [°C]
Wskaźnik punktowy
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Szczegóły

Opis produktu

  • Szybki, bezdotykowy pomiar
  • Oznaczanie punktu pomiarowego za pomocą lasera
  • Wyświetlanie wartości min. / maks.
  • Do T2 i T4 można podłączyć czujnik zewnętrzny MTM 5010
  • Optymalny do tworzyw sztucznych
  • Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu wartości granicznych

Zakres dostawy

  • Dostawa zawiera certyfikat narzędzia, baterię (blokową 9V)
  • Protokół kalibracji

Zakres zastosowania

  • Termometr na podczerwień MTM 1100 to uniwersalne urządzenie do bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni w rzemiośle i przemyśle. Dzięki nowemu procesorowi i wynikającej z niego lepszej rozdzielczości, możliwe są jeszcze bardziej precyzyjne pomiary. Temperatura może być mierzona z dokładnością do 0,1°C. Funkcja Min.-/ Max. umożliwia wyświetlanie wartości granicznych ostatniego pomiaru w celu jeszcze lepszej kontroli.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.