Articolo 3

ADP
MB
Ottico
Peso [g]
Livello di emissione
sensore esterno
Limite di errore [°C]
scala [°C]
Marcatura del punto di misura
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Misurazione rapida senza contatto
  • Marcatura del punto di misura tramite laser
  • Con indicatore dei valori min./max.
  • Il sensore esterno MTM 5010 può essere collegato a T2 e T4
  • Ottimo per pezzi in plastica
  • Allarme visivo e sonoro in caso di superamento dei valori limite

Contenuto della confezione

  • Certificato dello strumento e batteria (9V)
  • Protocollo di calibrazione

Utilizzo

  • L’MTM 1100 è un termometro ad infrarossi di uso universale per la misurazione senza contatto della temperatura delle superfici nel commercio e nell’industria. Grazie al nuovo processore e alla conseguente migliore risoluzione, è ora possibile effettuare misure ancora più precise. A questo punto è possibile misurare la temperatura con una precisione di 0,1°C. La funzione min. / mass. consente di visualizzare e controllare ancora meglio i valori limite dell’ultima misurazione.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.