Artikelen 3

ADP
MB
D:S ratio
Gew. [g]
Emissie niveau
externe voeler
Maximale afwijking [°C]
Schaalverdeling [°C]
Meetvlekmarkering
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Details

Productbeschrijving

  • Snelle, contactloze meting
  • Meetvlekmarkering door laser
  • Weergave van min/max waarden
  • Externe voeler MTM 5010 bij T2 en T4 aan te sluiten
  • Optimaal voor kunststoffen
  • Optisch en akoestisch alarm bij overschrijding grenswaarden

Leveringsomvang

  • Levering inclusief fabriekscertificaat, batterij (9V blok)
  • Kalibratiecertificaat

Toepassing

  • De infrarood-temperatuurmeter MTM 1100 is een universeel inzetbare infrarood-thermometer voor contactloze meting van oppervlakte temperaturen voor ambacht en industrie. Dankzij de nieuwe processor en daardoor betere resolutie zijn nu nog nauwkeurigere metingen mogelijk. De temperatuur kan nu tot 0,1 °C nauwkeurig worden geregistreerd. Door de min.-/ max.-functie kunnen de grenswaarden van de laatste meting worden weergegeven en nog beter worden gecontroleerd.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.