Árucikk 3

ADP
MB
Optika
Súly. [g]
Kibocsátási fok
külső érzékelő
Hibahatár [°C]
Skálázás [°C]
Mérési folt jelölés
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Részletek

Termékleírás

  • Gyors, zavarmentes mérés
  • Mérési folt jelölés lézerrel
  • Min / Max közötti értékek mutatása
  • Külső MTM 5010 érzékelő csatlakoztatható a T2-höz és T4-hez
  • Optimális műanyagrészekhez
  • Optikai és akusztikus hibajelzés a határérték túllépésekor

Szállítási terjedelem

  • Szállítás gyári tanúsítvánnyal, elemmel (9V Block)
  • Kalibrálási jegyzőkönyv

Alkalmazás

  • Az MTM 1100 infravörös hőmérsékletmérő készülék egy univerzálisan alkalmazható infravörös hőmérő a felületi hőmérséklet érintésmentes mérésére a kereskedelemben és az iparban. Az új processzornak és az ebből eredő jobb felbontásnak köszönhetően még pontosabb mérések lehetségesek. A hőmérséklet most már 0,1 °C pontossággal mérhető. A min./max. funkcióval az utolsó mérés határértékei megjeleníthetők és még jobban ellenőrizhetők.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.