Articles 3

ADP
MB
Aspect
Poids [g]
Degré d’émission
Sonde externe
Limite d’erreurs [°C]
Graduation [°C]
Marquage du point de mesure
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Détails

Description du produit

  • Mesure rapide et sans contact
  • Marquage du point de mesure par laser
  • Affichage des valeurs Min/Max
  • Possibilité de raccorder la sonde externe MTM 5010 pour T2 et T4
  • Optimal pour des pièces en plastique
  • Alarme visuelle et sonore en cas de dépassement de la valeur limite

Contenu de la livraison

  • Livraison avec certificat d'usine, pile (9V)
  • Protocole d’étalonnage

Application

  • Le thermomètre infrarouge MTM 1100 est universellement applicable et adapté pour la mesure sans contact des températures de surface dans l’artisanat et l’industrie. Grâce au nouveau processeur et donc à une meilleure résolution, des mesures encore plus précises sont désormais possibles. La température peut être mesurée avec une précision de 0,1 °C. La fonction Min/Max permet d’afficher les valeurs limites de la dernière mesure et de les contrôler encore mieux.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.