Ürünler 3

ADP
MB
Nokta-mesafe oranı
Ağırlık [g]
Emisyon seviyesi
Harici sıcaklık probu
Hata sınırı [°C]
Ölçeklendirme [°C]
Ölçüm noktası işaretleyicisi
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

detaylar

Product description

  • Fast, non-contact measurement
  • Laser measurement spot marker
  • Display of min./max. values
  • External temperature probe MTM 5010 can be connected to T2 and T4
  • Optimal for plastic parts
  • Visual and acoustic alarm in case of limit violations

Scope of delivery

  • Certificate of calibration and a battery (9V block)
  • Calibration protocol

Application

  • The infrared temperature measuring device MTM 1100 is a universally usable infrared thermometer for contactless measuring of surface temperatures in crafts and industrial areas. A new processor and thus better resolution enable even more precise measurements: the temperature can now be measured with a tolerance of just 0.1 °C. The min./max. function allows for the display and thus better control of the limit values of the last measurement.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.