Είδος 3

ADP
MB
Οπτικό στοιχείο
Βάρος [g]
Βαθμός εκπομπής
εξωτερικός αισθητήρας
Όριο σφάλματος [°C]
Ζύγιση [°C]
Σήμανση σημείων μέτρησης
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ταχεία μέτρηση χωρίς επαφή
  • Σήμανση μετρήσεων με λέιζερ
  • Εμφάνιση ελαχ. / μεγ. τιμών
  • Εξωτερικός αισθητήρας MTM 5010 με δυνατότητα σύνδεσης σε T2 και T4
  • Ιδανικό για πλαστικά μέρη
  • Οπτικός και ακουστικός συναγερμός σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών

Πεδίο παράδοσης

  • Πιστοποιητικό εργοστασίου και μπαταρία (9V)
  • Πρωτόκολλο βαθμονόμησης

Εφαρμογή

  • Το όργανο μέτρησης θερμοκρασίας με υπέρυθρες MTM 1100 είναι ένα γενικής χρήσης θερμόμετρο με υπέρυθρες για τη μέτρηση θερμοκρασιών επιφάνειας χωρίς επαφή στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Χάρη στον νέο επεξεργαστή και επομένως καλύτερη ανάλυση, είναι πλέον δυνατές ακόμη πιο ακριβείς μετρήσεις. Η θερμοκρασία μπορεί τώρα να καταγραφεί με ακρίβεια έως και 0,1 °C. Η λειτουργία ελαχ./μεγ. επιτρέπει την εμφάνιση και τον ακόμη καλύτερο έλεγχο των οριακών τιμών της τελευταίας μέτρησης.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.