Artikel 3

ADP
MB
Optik
Gew. [g]
Emissionsgrad
externer Fühler
Fehlergrenze [°C]
Skalierung [°C]
Messfleckmarkierung
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Details

Produktbeschreibung

  • Schnelle, berührungslose Messung
  • Messfleckmarkierung durch Laser
  • Anzeige von Min- / Max- Werten
  • Externer Fühler MTM 5010 bei T2 und T4 anschließbar
  • Optimal für Kunststoffteile
  • Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung

Lieferumfang

  • Werkszertifikat und Batterie (9V Block)
  • Kalibrierprotokoll

Anwendung

  • Das Infrarot-Temperaturmessgerät MTM 1100 ist ein universell einsetzbares Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Messung der Oberflächen-Temperaturen in Handwerk und Industrie. Dank neuem Prozessor und dadurch besserer Auflösung sind jetzt noch präzisere Messungen möglich. Die Temperatur kann nun bis auf 0,1 °C genau erfasst werden. Durch die Min.-/ Max.-Funktion können die Grenzwerte der letzten Messung angezeigt und noch besser kontrolliert werden.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.