Articol 3

ADP
MB
Optică
Gr. [g]
Emisivitate
Senzor extern
Marja de eroare [°C]
Scală [°C]
Marcaj suprafață de măsurare
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Detalii

Descriere produs

  • Măsurare rapidă fără contact
  • Marcaj suprafață de măsurare cu laser
  • Afișare valori Min/Max
  • Senzor extern MTM 5010, se poate conecta la T2 și T4
  • Ideal pentru piese de plastic
  • Alarmă optică și acustică la depășirea valorii limită

Incluse în livrare

  • Livrare inclusiv certificat de fabricație, baterie (bloc 9V)
  • Proces verbal de calibrare

Aplicație

  • Termometrul infraroșu MTM 1100 este un termometru universal, cu infraroșu, folosit pentru măsurarea fără atingere a temperaturilor suprafețelor în domeniul tehnic și industrial. Datorită noului procesor și a rezoluției îmbunătățite, acum sunt posibile măsurători și mai precise. Temperatura poate fi acum măsurată cu o precizie de până la 0,1 °C. Funcția min/max permite ca valorile limită ale ultimei măsurători să fie afișate și verificate și mai bine.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.