Artikel 1

ADP
MB
Felgräns [°C]
Skalning [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För mätning med externa givare MTM 5010
  • Allround-mätanordning med akustiskt larm
  • Visning av min-/maxvärden
  • Passande givare MTM 5010

Leveransomfattning

  • Leverans inklusive fabrikscertifikat, batteri (3 x AA)
  • Transportväska och termisk ledning typ K

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MTM 3300/925 Temperaturmätare för externa givare Enskild produktbild

MTM 3300/925

Temperaturmätare för externa givare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.