Vare 3

ADP
MB
Optik
Gev. [g]
Emissionsgrad
Ekstern føler
Fejlgrænse [°C]
Skalering [°C]
Målepunktmarkering
MTM 1100/830-T1
-30 - +400°C
10 : 1
200
0,1 - 1
nein
± 2
0.1
1 Punkt
MTM 1100/830-T2
-30 - +400°C
12 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 2
0.1
2 Punkt
MTM 1100/830-T4
-30 - +400°C
30 : 1
200
0,1 - 1
ja
± 1
0.1
2 Punkt

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Hurtig, berøringsfri måling
  • Målepunktsmarkering med laser
  • Visning af min. / maks. værdier
  • Ekstern føler MTM 5010 kan tilsluttes T2 og T4
  • Optimal til kunststofdele
  • Visuel og akustisk alarm ved overskridelse af grænseværdier

Leveringsomfang

  • Levering inklusive værkstedscertifikat, batteri (9 V blok)
  • Kalibreringsprotokol

Anvendelse

  • MTM 1100 infrarød temperaturmåler er et universelt anvendeligt infrarødt termometer til berøringsfri måling af overfladetemperaturer i håndværk og industri. Takket være den nye processor og dermed bedre opløsning er endnu mere præcise målinger nu mulige. Temperaturen kan nu registreres med en nøjagtighed på 0,1 °C. Min./max-funktionen gør det muligt at vise og kontrollere grænseværdierne for den sidste måling endnu bedre.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.