Stavka 1

ADP
d1
Polovi
l1
d3
E 6572/16/3
M16 x 0.75
3
41
18.5

Detalji

Opis proizvoda

  • za E 6570 razdelnu kutiju

Materijal

  • Kontaktna površina: Srebro (Ag)

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6572/16/3 Slepi priključak, M16, 3 pola

E 6572/16/3

Slepi priključak, M16, 3 pola

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha