Stavka 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Detalji

Opis proizvoda

  • 10 μm tačnost ponavljanja

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6524 HT/ 6/46 Precizni granični mikroprekidač, mehanički, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Precizni granični mikroprekidač, mehanički, 200 °C

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha