Stavka 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Polovi
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Detalji

Opis proizvoda

  • 5μm tačnost ponavljanja
  • Maksimalna temperatura: 130 °C

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 65241/ 8/37 Precizni granični mikroprekidač, mehanički, 130°C

E 65241/ 8/37

Precizni granični mikroprekidač, mehanički, 130°C

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha