Stavka 1

ADP
d1
Polovi
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6500/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
11.25

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 120 °C

Materijal

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloksirano

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6500/16/3 Mikroprekidač za vertikalno montiranje, sa muškim priključkom

E 6500/16/3

Mikroprekidač za vertikalno montiranje, sa muškim priključkom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha