Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
Kom./pakovanju
VGI 260/ 20
20g
Kantica
1
VGI 260/ 400
400g
Kantica
1

Detalji

Opis proizvoda

Mast za visoke temperature sa PTFE čvrstim mazivom za podmazivanje kliznih parnih elemenata u proizvodnji alata i opreme za livenje, za najteže uslove, kao što su okruženje sa agresivnim hemikalijama, visoke temperature ili veliko opterećenje pritiskom.

Prednosti

  • Mogu se korisiti na temperaturama do 260 °C (na kratko i do 280 °C)
  • Visok broj korišćenja bez naknadnog podmazivanja
  • Ekstremno visoka postojanost na pritisak
  • Pogodno za viljive delove (nema transporta masti preko izbacivača)
  • H1 registrovano

Primena

Brusno mesto mora biti glodano i ni u kom sluöaju ne sme sadržati ostatke ulja ili masti, znoja sa ruku, öestice prljavütine itd. Za čišćenje se preporučuje VCM 20. Mast rastrljati tanko i ravnomerno. Ni u kom slučaju ne mešati sa drugim mastima!

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
bela
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
260 °C
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
1.9 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Osnovno ulje
Vrednost:
PFPE
Postupak ispitivanja:
        
Drop point
Vrednost:
none
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
PTFE
Postupak ispitivanja:
     
NLGI-class
Vrednost:
2
Postupak ispitivanja:
DIN 51818
Worked penetration
Vrednost:
265-295 1/10mm
Postupak ispitivanja:
DIN 51818