Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VAP 1000/250
250 g
Dispenzer
VAP 1000/750
750g
Kantica

Detalji

Opis proizvoda

Univerzalno primenljivo, za montažu vijčanih i ubodnih spojeva veoma izloženih uticajima i za podmazivanje ekstremno izloženih kliznih elemenata. Štiti od korozije, oštećenja i tribooksidacije. Omogućava otpuštanje vijačnih spojeva i na mlaznicama mašina-brizgalica nakon dugog mirovanja.

Prednosti

  • Moguće ih je koristiti do 1400°C
  • Ne sadrži otrovne i metalne sastojke
  • Bela čvrsta maziva
  • Izuzetno postojana na pritisak
  • Postojana na vrelu vodu, kiseline i baze
  • H1 registrovano

Primena

Pastu ravnomerno naneti.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
bela
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
1400 °C
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
1.4 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Osnovno ulje
Vrednost:
mineral oil
Postupak ispitivanja:
        
Drop point
Vrednost:
none
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
gel
Postupak ispitivanja:
     
NLGI-class
Vrednost:
1
Postupak ispitivanja:
DIN 51818
Radno prodiranje
Vrednost:
310-340 1/10mm
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2137