Stavka 32

ADP
d1
l
M
E 1513/24 x 50
24
50
M 8
E 1513/24 x 60
24
60
M 8
E 1513/24 x 70
24
70
M 8
E 1513/24 x 80
24
80
M 8
E 1513/24 x 90
24
90
M 8
E 1513/24 x 100
24
100
M 8
E 1513/24 x 120
24
120
M 8
E 1513/24 x 140
24
140
M 8
E 1513/24 x 160
24
160
M 8
E 1513/24 x 180
24
180
M 8
E 1513/24 x 200
24
200
M 8
E 1513/36 x 50
36
50
M10
E 1513/36 x 60
36
60
M10
E 1513/36 x 70
36
70
M10
E 1513/36 x 80
36
80
M10
E 1513/36 x 90
36
90
M10
E 1513/36 x 100
36
100
M10
E 1513/36 x 120
36
120
M10
E 1513/36 x 140
36
140
M10
E 1513/36 x 160
36
160
M10
E 1513/36 x 180
36
180
M10
E 1513/36 x 200
36
200
M10
E 1513/48 x 60
48
60
M12
E 1513/48 x 70
48
70
M12
E 1513/48 x 80
48
80
M12
E 1513/48 x 90
48
90
M12
E 1513/48 x 100
48
100
M12
E 1513/48 x 120
48
120
M12
E 1513/48 x 140
48
140
M12
E 1513/48 x 160
48
160
M12

Detalji

Opis proizvoda

  • Za vođice izbacivačkog seta

Prednosti

  • Ušteda prostora uz noseći stub i vođice
  • Obiman program dostupan na stanju, usklađeno sa našim visinama lestvica
  • Robustne klizne vođice i sa čaurom za vođenje kojoj nije potrebno održavanje
  • Može se kombinovati sa čaurom za kruženje kuglica E 1145

Materijal

  • 1.7131 ≈60 HRC