Izdelek 1

ADP
Izvedba
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Enokanalna vtična povezava senzorja z enožičnim kablom E 6760
  • Hitra namestitev zaradi uporabniku prijaznega kontakta za premik izolacije
  • Odstranjevanje enožičnega kabla E 6760 ni potrebno
  • Zaščitna kapica za Fischerjev vtič, vključen v obseg dobave
  • Vijaki za pritrditev so vključeni v obseg dobave

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6761/S Priključni konektor, enojni kanal

E 6761/S

Priključni konektor, enojni kanal

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge