Izdelek 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 200 °C
  • Za večkanalni vtikač E 6763

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6760/2000 Kabel za senzor enožilni

E 6760/2000

Kabel za senzor enožilni

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge