Izdelek 3

ADP
l
d1
d2
E 6757/ 200
200
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 400
400
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 600
600
M 4 x 0.35
1.9

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 200 °C
  • Za večkanalni vtikač E 6763