Izdelek 1

ADP
l3
Izvedba
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Enokanalna vtična povezava senzorja z enožičnim kablom E 6760
  • Hitra namestitev zaradi uporabniku prijaznega kontakta za premik izolacije
  • Odstranjevanje enožičnega kabla E 6760 ni potrebno
  • Zaščitna kapica za Fischerjev vtič, vključen v obseg dobave
  • Vijaki za pritrditev so vključeni v obseg dobave

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6762/2000/S Kabel za senzor enožilni, s priključnim konektorjem za enojni kanal

E 6762/2000/S

Kabel za senzor enožilni, s priključnim konektorjem za enojni kanal

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge