Articol 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 200 °C
  • Pentru conector multi-canal E 6763

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6760/2000 Cablu pentru senzor single wire

E 6760/2000

Cablu pentru senzor single wire

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.