Articol 1

ADP
l
d
M
l2
l3
E 6772/SM04
13.5
9.9
8 x 0.75
8
2.5

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6772/SM04 Piuliță specială pentru senzor de presiune a cavității matriței direct

E 6772/SM04

Piuliță specială pentru senzor de presiune a cavității matriței direct

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.