Articol 1

ADP
l3
Variația
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Detalii

Descriere produs

  • Conector cu un singur canal al unui senzor cu cablu pentru senzor, single wire E 6760
  • Instalare rapidă datorită contactului de deplasare a izolației ușor de utilizat
  • Dezizolarea cablului pentru senzor, single wire E 6760 nu este necesară
  • Capac de protecție pentru ștecăr inclus în livrare
  • Șuruburile de fixare sunt incluse în livrare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6762/2000/S Cablu pentru senzor Single-Wire, ștecher cu un canal

E 6762/2000/S

Cablu pentru senzor Single-Wire, ștecher cu un canal

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.