Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
Buc./Ambalaj
VGI 260/ 20
20g
Doză
1
VGI 260/ 400
400g
Doză
1

Detalii

Descriere produs

Vaselină pentru temperatură înaltă cu PTFE pentru lubrifierea cuplărilor glisante folosite în scule și matrițe, care sunt supuse condițiilor grele cum ar fi un mediul chimic agresiv, sarcina de înaltă presiune sau temperatura ridicată.

Avantaje

  • Utilizabil până la o temperatură de 260 °C (pe durată scurtă 280 °C)
  • Funcționare lungă fără relubrifiere
  • Rezistență extrem de mare la presiune
  • Adecvat pentru componente vizibile (fără vaselina transmisă de aruncător)
  • Certificare H1

Aplicație

Asigurați-vă ca zona de aplicare este curată și necontaminată cu reziduuri de ulei sau vaselină, transpirație mână, particule de murdărie, etc. Pentru curățat se recomandă VCM 20. A se aplica uniform ca strat subțire. A nu se amesteca în nici un caz cu alte vaseline!

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
albă
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
260 °C
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
1.9 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Ulei de bază
Valoare:
PFPE
Metodă de testare:
        
Drop point
Valoare:
none
Metodă de testare:
DIN ISO 2176
Thickener
Valoare:
PTFE
Metodă de testare:
     
NLGI-class
Valoare:
2
Metodă de testare:
DIN 51818
Worked penetration
Valoare:
265-295 1/10mm
Metodă de testare:
DIN 51818
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.