Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VCC 30/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Pentru îndepărtarea reziduurilor de plastic și vopsea din matrițe de injecție și pentru curățarea sistemelor de extrudare și de film. Pentru îndepărtarea vopselelor și resturilor de etanșare.

Avantaje

  • Potrivit pentru aluminiu și suprafețe lustruite
  • Dizolvă reziduuri din efectul diesel
  • Evaporare lungă fără reziduuri

Aplicație

Înainte de utilizare doza se agită bine. Pulverizați temeinic piesele care trebuie curățate și lăsați să acționeze pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru îndepărtare rapidă și completă vă recomandăm o curățare ulterioară cu VCM 20.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Bază chimică
Valoare:
organic solvent compound
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.9 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Punct de aprindere
Valoare:
< -20 °C
Metodă de testare:
DIN EN ISO 2592

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VCC 30/ 1/400 Soluție curățare părți active matrițe Cadru produs

VCC 30/ 1/400

Soluție curățare părți active matrițe

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.