Articol 1

ADP
Buc./Ambalaj
Conținut
Ambalaj
VGI 250 S/ 1/250
1
250ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Lubrifiant și agenți demulanți pentru temperaturi înalte în industria alimentară. Excelent pentru lubrifierea ulterioară simplă după utilizarea lubrifianților PFPE și ca agent demulant la prelucrarea materialelor plastice.

Avantaje

  • Compatibil cu lubrifianții PFPE și majoritatea materialelor plastice
  • Fără obligație de marcaj
  • Certificare H1

Aplicație

Adecvat pentru lubrifierea ulterioară după utilizarea VGI 300 și VGI 260. Se agită bine doza înainte de utilizare. Se aplică un strat subțire și uniform prin pulverizare.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
250 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
PFPE
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
1.9 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Viscosity at 40 °C
Valoare:
80 mm²/s
Metodă de testare:
DIN 51 562

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VGI 250 S/ 1/250 Ulei special și agent demulant 250°C Cadru produs

VGI 250 S/ 1/250

Ulei special și agent demulant 250°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.