Articol 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Gr. [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Detalii

Descriere produs

  • Înaltă precizie datorită sistemului de măsurare absolut
  • Calcule simple prin formula A*x (x = cale axă)
  • Display rotativ 330°
  • Reprezentare toleranțe

Incluse în livrare

  • Certificat de fabricație și baterie (SR44)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MUD 22022/12,7 Ceas comparator digital, 0.01, cu funcție de calcul Cadru produs

MUD 22022/12,7

Ceas comparator digital, 0.01, cu funcție de calcul

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.