Articol 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Gr. [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru ceasuri comparatoare cu pârghie MFH şi ceasuri comparatoare cu tijă MUA
  • Planeitatea suprafeței este de 0,002mm
  • Precizie universală
  • Coloană cromată pentru ajustare grosolană

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MAU 1220/300 x 200 Masă de măsurare, granit, precizie universală Cadru produs

MAU 1220/300 x 200

Masă de măsurare, granit, precizie universală

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.