Instrumente de măsură

Beneficiați și de experiența noastră îndelungată în prelucrarea oțelului. În gama noastră de produse găsiți doar instrumente de măsură de cea mai înaltă calitate, care s-au dovedit zilnic în producția noastră proprie.

119 Produse găsite
119 Produse găsite
MSD 10000 Șubler digital Cadru produs
Șubler digital
2 Articol
MSD 20000 Șubler digital IP67 Cadru produs
MSD 20000
  • Oferte permanente
  • Șubler digital IP67
    5 Articol
    MSD 10002 Șubler digital Cadru produs
    Șubler digital
    3 Articol
    MSD 12002 Şubler digital cu ieşire USB pentru date Cadru produs
    Şubler digital cu ieşire USB pentru date
    4 Articol
    MSD 22300 Șubler digital atelier IP65 Cadru produs
    Șubler digital atelier IP65
    2 Articol
    MSD 20002 Șubler digital IP67 Cadru produs
    Șubler digital IP67
    4 Articol
    MSA 12000 Șubler analogic Cadru produs
    Șubler analogic
    1 Articol
    MSA 10002 Șubler analogic Cadru produs
    Șubler analogic
    1 Articol
    MSA 50000 Șubler analogic atelier Cadru produs
    Șubler analogic atelier
    1 Articol
    MSA 64002 Şubler cu cadran Cadru produs
    Şubler cu cadran
    1 Articol
    MTD 12002 Șubler digital pentru adâncime Cadru produs
    Șubler digital pentru adâncime
    2 Articol
    MTD 22002 Șubler digital pentru adâncime IP67 Cadru produs
    Șubler digital pentru adâncime IP67
    1 Articol
    MTD 22000 Șubler digital pentru adâncime IP67 Cadru produs
    Șubler digital pentru adâncime IP67
    3 Articol
    MSZ 5015 Bază de măsurare adâncime Cadru produs
    Bază de măsurare adâncime
    1 Articol
    MSZ 5020 Bază de măsurare adâncime Cadru produs
    Bază de măsurare adâncime
    1 Articol
    MZB 1100 Baterie tip buton Cadru produs
    Baterie tip buton
    2 Articol
    MSET 1000 Trusă echipament măsurare, Plus Cadru produs
    Trusă echipament măsurare, Plus
    3 Articol
    MSET 1100 Trusă echipament măsurare, Basic Cadru produs
    Trusă echipament măsurare, Basic
    3 Articol
    MBD 10002 Micrometru digital de exterior Cadru produs
    Micrometru digital de exterior
    1 Articol
    MBD 50002 Micrometru digital de exterior IP65 Cadru produs
    Micrometru digital de exterior IP65
    2 Articol
    MBD 50022 Micrometru digital de exterior IP65 Cadru produs
    MBD 50022
  • Oferte permanente
  • Micrometru digital de exterior IP65
    0 Articol
    MBA 12002 Micrometru analogic de exterior Cadru produs
    Micrometru analogic de exterior
    2 Articol
    MBA 12000 Micrometru analogic Cadru produs
    Micrometru analogic
    4 Articol
    MBA 12000/Set Set: Micrometru analogic Set
    Set: Micrometru analogic
    1 Articol
    MIA 12232 Set - Micrometru analogic interior, măsură în 3 puncte Cadru produs
    Set - Micrometru analogic interior, măsură în 3 puncte
    3 Articol
    MIA 40422 Micrometru analogic interior cu cioc de măsurare Cadru produs
    Micrometru analogic interior cu cioc de măsurare
    2 Articol
    MTSD 12002 Micrometru digital pentru adâncimi Cadru produs
    Micrometru digital pentru adâncimi
    1 Articol
    MTSA 10002 Micrometru analogic pentru adâncimi Cadru produs
    Micrometru analogic pentru adâncimi
    1 Articol
    MUA 10220 Ceas comparator, mic Cadru produs
    Ceas comparator, mic
    1 Articol
    MUA 10240 Ceas comparator, mini Cadru produs
    Ceas comparator, mini
    1 Articol
    MUD 12022 Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm Cadru produs
    Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm
    0 Articol
    MUD 22022 Ceas comparator digital, 0.01 mm cu funcție de calcul Cadru produs
    Ceas comparator digital, 0.01 mm cu funcție de calcul
    1 Articol
    MUD 32000 Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm Cadru produs
    Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm
    1 Articol
    MUA 10200 Ceas comparator cu tijă, analogic Cadru produs
    Ceas comparator cu tijă, analogic
    1 Articol
    MUA 12200 Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni Cadru produs
    Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni
    1 Articol
    MUA 10202 Ceas comparator cu tijă, analogic Cadru produs
    Ceas comparator cu tijă, analogic
    1 Articol
    MUA 12202 Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni Cadru produs
    Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni
    1 Articol
    MUA 12402 Ceas comparator cu tijă, analogic, de mare precizie Cadru produs
    Ceas comparator cu tijă, analogic, de mare precizie
    1 Articol
    MUA 62200 Ceas comparator cu tijă, analogic IP67 Cadru produs
    Ceas comparator cu tijă, analogic IP67
    1 Articol
    MUTA 10200 Ceas comparator cu tijă, analogic, cu talpă Cadru produs
    Ceas comparator cu tijă, analogic, cu talpă
    1 Articol
    MUZ 4080 Prelungitor pentru ceas comparator  Cadru produs
    Prelungitor pentru ceas comparator
    5 Articol
    MUZ 5020 Bază de adâncime pentru ceas comparator Cadru produs
    Bază de adâncime pentru ceas comparator
    3 Articol
    MFH 10200 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Cadru produs
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
    2 Articol
    MFH 10400 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
    1 Articol
    MFH 10202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm Cadru produs
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm
    4 Articol
    MFH 10202/Set Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Set
    Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
    1 Articol
    MFH 10402 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
    1 Articol
    MFH 10602 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm Cadru produs
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm
    1 Articol
    MFH 16202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical Cadru produs
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical
    1 Articol
    MFHZ 4020 Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator Cadru produs
    Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator
    7 Articol
    Sunt afișate 50 din 119 .
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
    Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.