Articol 1

ADP
MB
MB/U
d1
l1
l2
Fn [N]
Gr. [g]
SK
MUA 12402/1/0,1
1
0.1
57
21.1
115.3
0,9-1,5
140
0-100

Detalii

Descriere produs

  • Pentru măsurători precise de planeitate sau pentru măsurători diferenţiale
  • Scală tip inel rotativ cu marcaj de toleranță reglabil
  • Ceas cu mecanică rezistentă la lovituri
  • Ghidaj din pietre preţioase

Incluse în livrare

  • Certificat de fabricație

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MUA 12402/1/0,1 Ceas comparator cu tijă, analogic, de mare precizie Cadru produs

MUA 12402/1/0,1

Ceas comparator cu tijă, analogic, de mare precizie

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.