Ceasuri comparatoare

Cu ajutorul acestor ceasuri comparatoare de înaltă precizie, configurarea și controlarea pieselor, matrițelor și sculelor devine o joacă de copil!

32 Produse găsite
32 Produse găsite
MUA 10220 Ceas comparator, mic Cadru produs
Ceas comparator, mic
1 Articol
MUA 10240 Ceas comparator, mini Cadru produs
Ceas comparator, mini
1 Articol
MUD 12022 Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm Cadru produs
Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm
0 Articol
MUD 22022 Ceas comparator digital, 0.01 mm cu funcție de calcul Cadru produs
Ceas comparator digital, 0.01 mm cu funcție de calcul
1 Articol
MUD 32000 Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm Cadru produs
Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm
1 Articol
MUA 10200 Ceas comparator cu tijă, analogic Cadru produs
Ceas comparator cu tijă, analogic
1 Articol
MUA 12200 Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni Cadru produs
Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni
1 Articol
MUA 10202 Ceas comparator cu tijă, analogic Cadru produs
Ceas comparator cu tijă, analogic
1 Articol
MUA 12202 Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni Cadru produs
Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni
1 Articol
MUA 12402 Ceas comparator cu tijă, analogic, de mare precizie Cadru produs
Ceas comparator cu tijă, analogic, de mare precizie
1 Articol
MUA 62200 Ceas comparator cu tijă, analogic IP67 Cadru produs
Ceas comparator cu tijă, analogic IP67
1 Articol
MUTA 10200 Ceas comparator cu tijă, analogic, cu talpă Cadru produs
Ceas comparator cu tijă, analogic, cu talpă
1 Articol
MUZ 4080 Prelungitor pentru ceas comparator  Cadru produs
Prelungitor pentru ceas comparator
5 Articol
MUZ 5020 Bază de adâncime pentru ceas comparator Cadru produs
Bază de adâncime pentru ceas comparator
3 Articol
MFH 10200 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
2 Articol
MFH 10400 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
1 Articol
MFH 10202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm
4 Articol
MFH 10202/Set Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Set
Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
1 Articol
MFH 10402 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
1 Articol
MFH 10602 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm
1 Articol
MFH 16202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical Cadru produs
Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical
1 Articol
MFHZ 4020 Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator Cadru produs
Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator
7 Articol
MFHZ 4040 Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator Cadru produs
Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator
4 Articol
MFHZ 4015 Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator Cadru produs
Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator
2 Articol
MFHZ 4035 Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator Cadru produs
Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator
2 Articol
MFHZ 8020 Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare Cadru produs
Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare
1 Articol
MFHZ 8030 Suport universal pentru ceas comparator Cadru produs
Suport universal pentru ceas comparator
1 Articol
MFHZ 8040 Clemă prindere Cadru produs
Clemă prindere
1 Articol
MKT 20206 Palpator 3D analogic, IP67 Cadru produs
Palpator 3D analogic, IP67
2 Articol
MKTZ 3200 Tijă carbură pentru palpator 3D Cadru produs
Tijă carbură pentru palpator 3D
2 Articol
MKT 40006 Palpator pentru contur Cadru produs
Palpator pentru contur
2 Articol
MKT 10006 Aparat de reglat la zero, mecanic Cadru produs
Aparat de reglat la zero, mecanic
2 Articol
Sunt afișate 32 din 32 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.