Artigos 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Detalhes

Descrição do produto

  • Permite um posicionamento fácil e tempos de alinhamento curtos de dispositivos e tornos de bancada em ranhuras de mesa de máquinas-ferramentas
  • Escareador da cabeça do cilindro para aparafusar a porca para rasgos T com parafusos de acordo com a norma DIN 84 ou ISO 4762
  • A troca das porcas para rasgos T permite a utilização em maquinas com diferentes larguras de rasgo T
  • Todas as porcas para rasgos T com b18 podem ser utilizadas com a calha de fixação HWS 180

Material

  • C15 endurecido
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.