Artigos 12

ADP
SW
b
l
V 30000/ 1,3
1.3
13
41
V 30000/ 1,5
1.5
15.5
91.5
V 30000/ 2
2
18
102
V 30000/ 2,5
2.5
20.5
114.5
V 30000/ 3
3
23
129
V 30000/ 4
4
29
144
V 30000/ 5
5
33
165
V 30000/ 6
6
38
186
V 30000/ 7
7
41
197
V 30000/ 8
8
44
208
V 30000/10
10
50
234
V 30000/12
12
57
262

Detalhes

Descrição do produto

  • Superfície niquelada com elevada resistência à corrosão (dim. 1.3 oxidado)
  • A ponta esférica hexagonal permite aparafusar em ângulos até 25° ( Dim. 1.3mm sem ponta de bola )

Material

  • Elevada qualidade, aço cromo-vanádio completamente temperado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.