Artigos 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Detalhes

Descrição do produto

  • Precisão de ± 4% do valor da escala (no sentido do aperto)
  • Fácil e preciso ajuste do torque graças à fina escala de graduação
  • Libertação sensível e audível quando o binário desejado é atingido
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.