Artigos 3

ADP
l
d1
d2
E 6757/ 200
200
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 400
400
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 600
600
M 4 x 0.35
1.9

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 200 °C
  • Para conetor multicanal E 6763
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.