Artigos 1

ADP
Modelo
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Conector monocanal de um sensor com cabo de um só fio E 6760
  • Instalação rápida graças ao contacto de deslocamento do isolamento de fácil utilização
  • Não é necessário remover o isolamento do cabo de um só fio E 6760
  • Protection cap for Fischer connector included in the delivery
  • Parafusos para fixação incluídos no fornecimento

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6761/S Conector de canal único

E 6761/S

Conector de canal único

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.