Artigos 1

ADP
Quant./UE
Conteúdo
Embalagem
VGI 250 S/ 1/250
1
250ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Lubrificante e agente de libertação resistente a altas temperaturas e seguro para alimentos. Ideal para uma relubrificação fácil após a utilização de lubrificantes PFPE e como agente de libertação na transformação de plásticos.

Vantagens

  • Compatível com lubrificantes PFPE e com a maioria dos plásticos
  • Não necessita de rotulagem para substâncias e misturas perigosas
  • Registo H1

Aplicação

Ideal para a relubrificação após a utilização do VGI 300 e do VGI 260. Agitar bem antes de utilizar. Aplicar uma camada fina e uniforme.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
250 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
PFPE
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
1.9 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Viscosity at 40 °C
Valor:
80 mm²/s
Normas de ensaio:
DIN 51 562

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VGI 250 S/ 1/250 Spray lubrificante e desmoldante até 250 ºC Imagem única do produto

VGI 250 S/ 1/250

Spray lubrificante e desmoldante até 250 ºC

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.