Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
Quant./UE
VGI 260/ 20
20g
Lata
1
VGI 260/ 400
400g
Lata
1

Detalhes

Descrição do produto

Massa indicada para altas temperaturas, com lubrificantes sólidos PTFE, adequada para todo o tipo de peças deslizantes em moldes e na fabricação de moldes e cunhos e cortantes, que estejam sujeitas a condições extremas tais como: ambientes químicos, pressão alta ou temperaturas elevadas.

Vantagens

  • Temperatura máxima de utilização até 260 °C (temporariamente 280 °C)
  • Grande número de ciclos de injeção sem necessidade de lubrificar
  • Elevada resistência à pressão
  • Utilização em peças visíveis (sem transporte de lubrificantes pelos extratores)
  • Registo H1

Aplicação

Verifique se a superfície está limpa e se não contém resíduos de óleo ou massa, partículas de pó, etc. Para limpeza, recomendamos o uso de VCM 20. Aplicar uma camada fina e uniforme. Não misture com outros lubrificantes!

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
branco
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
260 °C
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
1.9 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Óleo base
Valor:
PFPE
Normas de ensaio:
        
Drop point
Valor:
none
Normas de ensaio:
DIN ISO 2176
Thickener
Valor:
PTFE
Normas de ensaio:
     
NLGI-class
Valor:
2
Normas de ensaio:
DIN 51818
Worked penetration
Valor:
265-295 1/10mm
Normas de ensaio:
DIN 51818
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.