Artykuły 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Piny
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 100°C

Materiał

  • 1.4305

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6551/ 8/35 Wyłącznik zbliżeniowy z kablem

E 6551/ 8/35

Wyłącznik zbliżeniowy z kablem

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.