E 6704
Czujnik temperatury, płaszczowy
Artykuły 3
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6704/ 1,5/100/2000
|
|
1.5
|
100
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/150/2000
|
|
1.5
|
150
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/300/2000
|
|
1.5
|
300
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. temperatura: 400°C
Materiał
- Termopara Typ J (Fe-CuNi DIN EN 60584, Klasa 1)
Dokumenty
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie