E 6702
Czujnik temperatury, kątowy 90°
Artykuły 2
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
M
|
b2
|
d2
|
h2
|
l2
|
l3
|
l4
|
h5
|
l5
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6702/ 4/ 12/2000
|
|
4
|
12
|
2000
|
M 4
|
8
|
8
|
8
|
20
|
7
|
4
|
3.5
|
8
|
100
|
|
E 6702/ 4/ 25/2000
|
|
4
|
25
|
2000
|
M 4
|
8
|
8
|
8
|
20
|
7
|
4
|
3.5
|
8
|
100
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. temperatura: 400°C
Materiał
- Termopara Typ J (Fe-CuNi DIN EN 60584, Klasa 1)
Dokumenty
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie