Artykuły 1

ADP
d2
Piny d2
n
b
d
Piny d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 70°C

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 65740/8/3/1x2 Rozdzielacz logiczny do czujników, pojedynczy, AND/OR

E 65740/8/3/1x2

Rozdzielacz logiczny do czujników, pojedynczy, AND/OR

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.