Czujniki ciśnienia formy Akcesoria elektryczne

Czujniki ciśnienia wewnętrznego formy – dla lepszej kontroli i efektywności działania

Firma Meusburger, zgodnie z mottem „wszystko z jednej ręki”, poza normaliami do kontroli temperatury i pozycji końcowej, oferuje również czujniki i elementy przyłączeniowe do pomiaru ciśnienia wewnętrznego formy. Są one kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku piezoelektrycznymi czujnikami ciśnienia i urządzeniami peryferyjnymi.

Ciśnienie wewnętrzne formy to ważny parametr procesu formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, podlegający monitorowaniu. Nie można sobie już wyobrazić kompleksowego monitorowania formy bez czujników ciśnienia. Zastosowanie wysokiej jakości czujników pomaga w osiągnięciu optymalnej jakości procesu i tym samym trwale podnosi jakość produktu.

Oferta obejmuje dwa typy czujników do wykonywania pomiarów bezpośrednich i pośrednich, jak również odpowiednie akcesoria montażowe i kable przyłączeniowe. Są one dostępne bezpośrednio z magazynu i można je zamówić w sklepie online, gdzie pobrać można również odpowiednie dane CAD wraz z przestrzeniami montażowymi.

Hände präsentieren Werkzeuginnendrucksensoren von Meusburger – für umfassende Prozessüberwachung im Spritzguss.
Hände präsentieren Werkzeuginnendrucksensoren von Meusburger – für umfassende Prozessüberwachung im Spritzguss.

Zasada działania i obszary zastosowania czujników ciśnienia wewnętrznego formy

Czujniki ciśnienia wewnętrznego formy wykorzystują zjawisko piezoelektryczne i umożliwiają przekształcenie ciśnienia wewnętrznego występującego w strefie gniazda formy na ładunek, który można zmierzyć. Czujniki takie wyposażone są w precyzyjne kryształy kwarcu (SiO2 lub α-kwarc), które uwalniają ładunek pod wpływem ciśnienia lub działającej siły. Ładunek, spotęgowany przez wzmacniacz, pozwala na uzyskanie dokładnej informacji o wartości ciśnienia działającego na czujnik, dzięki czemu umożliwia dokładną kontrolę ciśnienia wewnętrznego formy podczas procesu formowania wtryskowego.

Wybór pozycji instalacji czujnika w formie zależy od konkretnej aplikacji. Innymi typowymi obszarami zastosowania jest kontrola wytrzymałości, kontrola lub regulowanie lepkości, kompresji i kurczenia się.

Grafik zu Funktionsprinzip und Anwendung von Werkzeuginnendrucksensoren.

Poprzez obejście lub w zimnym kanale, gdy jest mało miejsca w gnieździe lub przy detalach, gdzie ważny jest estetyczny wygląd

Blisko wlewu dla pełnego nadzorowania procesu

Za punktem krytycznym dla badania wytrzymałości i wypełnienia

W oddaleniu od wlewu, aby określić idealny punkt przełączania

Interesujące fakty na temat czujników ciśnienia wewnętrznego formy

Nasza ulotka informacyjna zawiera kompaktowy przegląd tematyki dotyczącej czujników ciśnienia wewnętrznego formy i informuje o odpowiednich produktach z oferty Meusburgera.

Bezpośrednie i pośrednie czujniki ciśnienia wewnętrznego formy

Zależnie od rodzaju zastosowania, rozróżniamy bezpośrednie i pośrednie czujniki ciśnienia, wykorzystywane do bezpośredniego lub pośredniego pomiaru ciśnienia formy.

Pomiar bezpośredni

Podczas pomiaru bezpośredniego czujnik ciśnienia umieszczany jest w strefie gniazda, co umożliwia bezpośredni pomiar wewnętrznego ciśnienia formy w wybranym obszarze. Pod wpływem ciśnienia czujnik emituje ładunek elektryczny (pC), który dzięki określonej czułości czujnika (pC/bar) może być przekształcony w odpowiednią wartość zmiany ciśnienia (bar).

Pomiar pośredni

Pomiar pośredni ciśnienia wewnętrznego formy realizowany jest przez czujnik siły, który znajduje się poza strefą gniazda formującego i uruchamiany jest pośrednio przez działającą siłę. Inaczej niż w przypadku czujników bezpośrednich, ciśnienie wewnętrzne formy działa jako siła na czujnik za pośrednictwem wypychacza. Pod wpływem siły, czujnik emituje ładunek elektryczny (pC), który poprzez określoną czułość czujnika (pC/N) może zostać przekształcony w zmianę siły (N). Po uwzględnieniu powierzchni końcówki wypychacza, obliczyć można zaistniałą wartość zmiany ciśnienia.

Technologia okablowania

Na rynku dostępne są zasadniczo dwie różne technologie transmisji ładunku. Czujniki mogą być podłączone za pomocą kabli jednożyłowych, z ekranowaniem elektrycznym przez formę wtryskową, lub za pomocą kabli koncentrycznych, które są ekranowane elektrycznie.

Kabel jednożyłowy

Kabel jednożyłowy (Single-Wire) ma bardzo małą średnicę. Oznacza to, że można go elastycznie poprowadzić w kanałach kablowych i otworach o minimalnym promieniu gięcia, a także skrócić w razie potrzeby. Okablowanie jednożyłowe jest idealnym rozwiązaniem dla form o ograniczonej przestrzeni montażowej. Oferuje kompaktową i wydajną opcję połączenia, która jest również korzystna cenowo.

Kabel koncentryczny

Dzięki stalowej powłoce kabel koncentryczny (Coaxial) charakteryzuje się optymalnym ekranowaniem przed sygnałami zewnętrznymi. Dlatego też zastosowanie czujników ciśnienia wewnętrznego z kablem koncentrycznym idealnie nadaje się do form o dużej liczbie elementów elektrycznych, takich jak elementy gorących kanałów lub urządzenia monitorujące. Ten wariant jest również stosowany, gdy kable nie są całkowicie obudowane stalową konstrukcją formy.

Opcje transmisji sygnału

Rozróżnia się tutaj między przekazywaniem pojedynczego sygnału czujnika lub przekazywaniem kilku sygnałów czujnika.

Przekazywanie sygnału z pojedynczego czujnika

Ten typ przekazywania sygnału jest stosowany w przypadku form, w których zainstalowany jest tylko jeden czujnik lub wymagane jest indywidualne podłączenie każdego czujnika do wzmacniacza ładowania. Jednożyłowy kabel czujnika z wtyczką jednokanałową E 6762, umożliwia łatwe podłączenie kabla dzięki funkcji odcięcia izolacji. Kabel koncentryczny czujnika E 6756 jest wstępnie zmontowany i oferuje rozwiązanie typu plug-and-play, które umożliwia szybką i niezawodną instalację.

Przekazywanie sygnałów z wielu czujników

Wtyczki wielokanałowe umożliwiają proste i wydajne połączenie do 8 czujników ciśnienia wewnętrznego formy, co minimalizuje ilość wymaganego okablowania. W zależności od wersji wtyczki wielokanałowe posiadają złącza samoodcinające izolację dla kabla jednożyłowego oraz gniazda minikoncentryczne dla kabla Mini Coaxial. Te praktyczne wtyczki są doskonałym rozwiązaniem zapewniającym czysty i zajmujący niewiele miejsca montaż.

Pomoc w wyborze produktu

Oferujemy praktyczny przewodnik ułatwiający wybór właściwego typu czujnika i odpowiednich komponentów połączeniowych.

Można tu również znaleźć gotowe zestawienie kontrolne dotyczące projektowania i instalacji.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.